Philips Projektor GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Široké vyžarovanie, Čierna

ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104613
Úplný objednávkový kód: 872016983500900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104613 sk_SK pdf 322.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104613_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104613_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB