Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Široké vyžarovanie, Sivá

ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482

Popis produktu

Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104612
Úplný objednávkový kód: 872016959099100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104612 sk_SK pdf 314.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104612_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104612_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB