Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, Čierna

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104611
Úplný objednávkový kód: 872016959098400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104611 sk_SK pdf 323.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104611_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB