Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505104538
Úplný objednávkový kód: 872016959034200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104538 sk_SK pdf 345.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104538_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Súbor Revit
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT