Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela

ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505104535
Úplný objednávkový kód: 872016959031100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104535 sk_SK pdf 288.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104535_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104535_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 IES
Súbor Revit
ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 910505104535 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 LDT