Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505104533
Úplný objednávkový kód: 872016959029800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104533 sk_SK pdf 236.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104533_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Súbor Revit
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT