Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 910505104528
Úplný objednávkový kód: 872016959024300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104528 sk_SK pdf 305.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104528_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104528_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
Súbor Revit
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT