Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Sivá

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Popis produktu

Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 910505104526
Úplný objednávkový kód: 872016959022900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104526 sk_SK pdf 242.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104526_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Súbor Revit
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT