Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402
Popis produktu
Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov