Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 56 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL553X 105S/840 UE DIA NB WH

Popis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 95519600
Úplný objednávkový kód: 872016995519600

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870866 sk_SK pdf 411.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870866_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH IES
Súbor Revit
LL553X 105S/840 UE DIA NB WH 910925870866 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH LDT