Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20
LL553X 80S/840 UE DIA NB WH
Popis produktu
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov