Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB WH

Popis produktu

Trunking light unit, 1478 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 95513400
Úplný objednávkový kód: 872016995513400

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870860 sk_SK pdf 399.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870860_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870860_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH IES
Súbor Revit
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH 910925870860 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH LDT