Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL552X 160S/840 UE DIA NB WH

Popis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 95506600
Úplný objednávkový kód: 872016995506600

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870853 sk_SK pdf 411.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870853_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870853_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH IES
Súbor Revit
LL552X 160S/840 UE DIA NB WH 910925870853 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH LDT