Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Biela, IP40
4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH
Popis produktu
Trunking light panel, L1530 mm, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°, Číra, Polymetylmetakrylát, IP40 | Ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov