Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie

4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1474 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 67278399
Úplný objednávkový kód: 403073267278399

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629167126 sk_SK pdf 273.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629167126_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629167126_EU
Viaceré položky - Visuals