Philips KeyLine, povrchové a závesné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymetrický uhol vyžarovania, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov