Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU

Popis produktu

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 62446700
Úplný objednávkový kód: 871951462446700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU txt 3.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868382 sk_SK pdf 468.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868382_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868382_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU IES
Súbor Revit
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU 910925868382 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU LDT