Popis produktu
L1500 mm; H70 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový