Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH

Popis produktu

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 62444300
Úplný objednávkový kód: 871951462444300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH txt 3.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868380 sk_SK pdf 467.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868380_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868380_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH IES
Súbor Revit
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH 910925868380 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH LDT