Philips KeyLine, povrchové a závesné, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Popis produktu

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 62440500
Úplný objednávkový kód: 871951462440500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868376 sk_SK pdf 468.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868376_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868376_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Súbor Revit
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT