Philips KeyLine, povrchové a závesné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU
Popis produktu
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov