Philips Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Vaše spoľahlivé a cenovo dostupné riešenie pre každú úlohu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Verejné priestory a priestory pohybu vyžadujú najspoľahlivejšie osvetľovacie riešenia – najmä parkovacie garáže, kancelárie, vchody, chodby, koridory a schodiská. S Philips Ledinaire získate vynikajúcu spoľahlivosť a ďalšie výhody. Táto obľúbená rada ponúka výber základných LED svietidiel, ktoré si môžete vybrať priamo zo skladových zásob. Napríklad naše moderné nástenné svietidlo Ledinaire WL070V, ktoré je vhodné pre širokú škálu všeobecného osvetlenia. A rovnako ako ostatné produkty radu Ledinaire, je navrhnutý v súlade s vysokými štandardmi kvality Philips, a to za veľmi výhodnú cenu. Cenovo dostupná, spoľahlivá a energeticky úsporná voľba pre montáž na stenu od lídra v LED technológii. Okrem toho funkcia MultiLumen a MultiColorTemp ponúka výber z dvoch úrovní svetelného výkonu a troch farebných teplôt v jednom svietidle. To uľahčuje výber správneho produktu, umožňuje flexibilne reagovať na preferencie zákazníkov priamo na mieste a znamená menej produktových kódov na sklade.

Výhody

  • Voliteľné funkcie MultiLumen a MultiColorTemp na zjednodušenie výberu produktu

  • Kvalita a spoľahlivosť značky Philips

Vlastnosti

  • Funkcia MultiLumen a MultiColorTemp: dva svetelné výkony (1 100 lm – 1 700 lm) a tri možnosti teploty chromatickosti v jednom svietidle (3 000 K – 3 500 K – 4 000 K)

  • Moderný, nenápadný dizajn s krytmi skrutiek

Použitie

  • Parkovacie garáže
  • Vstupy
  • Chodby
  • Schodiská

Výstraha a bezpečnosť

  • Model prisadeného svietidla Ledinaire WL070V možno využívať v exteriéri, no len v prípade, keď všetka kabeláž s maximálnou dĺžkou 10 metrov vedie vnútri budovy.

  • Pre verzie MDU (Motion Detection Unit):

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu sk_SK pdf 266.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu
Viaceré položky - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB