Popis produktu
D285 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový