Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 83813000
Úplný objednávkový kód: 872016983813000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104924 sk_SK pdf 1000.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104924_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104924_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482 LDT