Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 15.3 W, 2.100 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2.100 lm, 15.3 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 83805500
Úplný objednávkový kód: 872016983805500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104916 sk_SK pdf 905.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104916_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104916_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT