Philips CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted – jasná voľba pre LED osvetlenie

Produkty

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
911401873687
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH
911401873987

Informácie o radoch produktov

Popis

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Wall-mounted (stropné) možno použiť ako náhradu za konvenčné stropné svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá možnosť skvalitnenia sústavy osvetlenia.

Výhody

  • Úspora elektrickej energie až 55 % v porovnaní so svietidlami s kompaktnými žiarivkami PL-C

  • Priama náhrada za konvenčné stropné svietidlá

Vlastnosti

  • Nerušivý dizajn

  • Tri verzie ako paralela k tradičným stropným svietidlám s kompaktnými žiarivkami 1 x 18W / 2 x 18W / 2 x 26W PL-C

Použitie

  • Chodby
  • Schodiská
  • Verejné vstupné zóny
  • Kúpeľne
  • Núdzové východy
  • Parkovacie garáže
  • Exteriérové bezpečnostné osvetlenie

Výstraha a bezpečnosť

  • Určené na vonkajšiu prevádzku – iba na montáž na stenu. Všetka kabeláž musí byť vedená v interiéri budovy s maximálnou vzdialenosťou 10 metrov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Wall-mounted sk_SK pdf 234.7 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Wall-mounted
Viaceré položky - Visuals
Video
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Wall-mounted
Viaceré položky - Software Plugins