Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Strop, Stena, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Programovateľný pohybový a svetelný snímač, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 911401873787
Úplný objednávkový kód: 872110330714999

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401873787 sk_SK pdf 1.7 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401873787_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Súbor Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT