Philips OneEase

OneEase – Rýchla montáž, flexibilné využitie, navrhnutá pre vysokú kvalitu výkonu

Nové

Produkty

BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
45891900
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
45892600
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
45895700
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
45896400

Informácie o radoch produktov

Popis

OneEase je všestranné osvetľovacie riešenie pre sklady, vnútorné športové zariadenia a maloobchodné predajne. Navrhnutý na zjednodušenie inštalácie a údržby, kombinuje vynikajúcu kvalitu svetla so širokou škálou montážnych možností, vrátane povrchovej montáže, zavesenia na drôt, horizontálnej montáže na drôt, MEKA koľajníc, držiakov odolných voči nárazom lopty a naklápacích držiakov. OneEase je navrhnutý pre dlhodobú spoľahlivosť, minimalizuje požiadavky na údržbu a znižuje súvisiace náklady, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre široké spektrum aplikácií. Jeho energeticky úsporný dizajn pomáha znižovať prevádzkové náklady a zároveň zabezpečuje atraktívne celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Produktový rad ponúka široký výber uhlov lúča (úzke, široké a veľmi široké), balíkov svetelného toku, možností konektivity a montážneho príslušenstva. Rôzne spôsoby montáže a možnosti zapojenia, vrátane jednofázového a trojfázového priechodného zapojenia, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Pre vnútorné športové aplikácie môže byť OneEase nakonfigurovaný ako loptám odolné riešenie alebo vylepšený o dodatočný loptám odolný kryt a špeciálne montážne držiaky. Okrem toho je OneEase pripravený na integráciu s prepojenými osvetľovacími systémami, ako je Interact. Ponúka možnosti konektivity pre nízke, stredné a vysoké inštalácie (IA4 senzor, MPM senzor, MPH senzor). Spoľahlivé, vysoko účinné osvetlenie v kombinácii so smart konektivitou robí z OneEase voľbu pre budúcnosť. OneEase je navrhnutý v súlade s princípmi obehového hospodárstva, uprednostňuje trvácnosť, servisovateľnosť a recyklovateľnosť na podporu udržateľnejšej budúcnosti. Všetky relevantné informácie o produktoch sú ľahko dostupné prostredníctvom aplikácie Signify Service Tag.

Výhody

  • Inteligentná produktová architektúra

  • Rýchle otváranie uzáveru, elektrické pripojenie bez náradia:

Vlastnosti

  • Náhrada tradičných svietidiel s fluorescenčnými lampami v rozsahu od 18W do 58W

  • Vysoká účinnosť až do 190 lm/W

Použitie

  • Sklady
  • Obchod
  • Školy
  • Športové haly

Výstraha a bezpečnosť

  • Optické plochy sa smú čistiť výlučne handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a bez použitia čistiacich prostriedkov.

  • Neinštalujte svietidlo na miestach, kde bude vystavené vlhkosti a chemickému pôsobeniu.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet OneEase BN510C sk_SK pdf 571.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-OneEase
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-OneEase
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB