Philips OneEase, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Číra, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
Nové
Popis produktu
Batten, Hliník, Hliník, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5500 lm, 34 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 7-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov