Philips OneEase, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrôtové, Číra, IP23
BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T
Nové
Popis produktu
Batten, Hliník, Hliník, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 16000 lm, 57 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- 160S [LED module, system flux 16000 lm]
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov