Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrôtové, Číra, IP23

BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3

Nové

Popis produktu

Batten, Hliník, Hliník, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 45911400
Úplný objednávkový kód: 872110345911400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925871897 sk_SK pdf 448.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925871897_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925871897_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 IES
Súbor Revit
BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 910925871897 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB