Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 86 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Čierna, IP20
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
Popis produktu
Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Čierna, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 3 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov