Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 58 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Čierna, IP20

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Popis produktu

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Čierna, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102206
Úplný objednávkový kód: 872016901225700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102206 sk_SK pdf 363.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102206_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102206_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Súbor Revit
GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 910505102206 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT