Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Široké vyžarovanie, Biela, IP20
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH
Popis produktu
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov