Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela, IP20
GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH
Popis produktu
Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4200 lm, 35 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov