Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 29 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela, IP20

GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102203
Úplný objednávkový kód: 872016901222600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102203 sk_SK pdf 349.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102203_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102203_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH IES
Súbor Revit
GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH 910505102203 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH LDT