Slovensko - Slovenčina

Philips Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na stenu

Dýchajte zdravý vzduch (NAVRHNUTÉ LEN PRE PROFESIONÁLOV)

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Dezinfekčné zariadenie na čistenie vzduchu žiarením UV-C značky Philips určené na montáž na stenu tvorí súčasť radu dezinfekčných zariadení UV-C s hornou montážou Philips. Je určené na montáž na steny s cieľom zaistiť dezinfekciu vzduchu v rámci širokého spektra použitia. Zariadenie je optimalizované pre nízke stropy a žiarenie UV-C sa vyžaruje na úrovni zariadenia a nad ním. Vyžarovanie lúčov UV-C zaisťujú špeciálne reflektory a mriežky. To umožňuje dezinfekciu vzduchu a súčasne zaručuje bežnú kontinuitu podnikania v priestoroch pod aktívnym zariadením.

Výhody

  • Naše na stenu montované UV-C svietidlá Philips na dezinfekciu horných vrstiev vzduchu zlikvidovali do 10 minút vo vzduchu v miestnosti vírus SARS-COV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 s 99,99 % účinnosťou. Po 20 minútach nedosahoval výskyt vírusu detekovateľnú úroveň. [1]

  • Rýchly dezinfekčný účinok znižujúci o 83,6 % prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, dosiahnutý v miestnosti do 2 minút. [1]

Vlastnosti

  • Súčasťou dodávky je svietidlo Philips T5 TUV 25 W

  • Najväčšie vyžarovanie UV v krátkovlnnom pásme na 253,7 nm (UV-C)

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Stravovacie zariadenia
  • Gastro zariadenia
  • školy
  • Banky
  • Kúpeľne

Výstraha a bezpečnosť

  • NEBEZPEČENSTVO: Produkt vyžaruje UV žiarenie, riziková skupina 3. Rovnako ako akékoľvek dezinfekčné systémy vyžadujú zdroje svetla a zariadenia so žiarením UV-C správnu inštaláciu a používanie. Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky. Vzhľadom na to, že žiarenie UV-C nie je voľným okom viditeľné, je pri inštalácii tejto hornej UV-C čističky vzduchu nutné súčasne prijať adekvátne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie jej bezpečnej prevádzky. Horné UV-C čističky vzduchu sú určené len na používanie ako komponenty systémov vybavených zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami, medzi ktoré okrem iného patria prvky uvedené v pokynoch na inštaláciu a používateľských príručkách. Dezinfekčné svietidlá UV-C značky Philips môžu predávať kvalifikovaní partneri a inštalovať ich môžu v súlade s našimi prísnymi bezpečnostnými a právnymi požiadavkami iba kvalifikovaní špecialisti. Naše produkty UV-C nie sú určené na používanie v aplikáciách alebo pri aktivitách, ktoré môžu spôsobiť alebo zapríčiniť usmrtenie, poranenie osôb alebo poškodenie životného prostredia.

  • [1] Na základe výsledkov získaných počas laboratórneho testovania vykonaného spoločnosťou Innovative Bioanalysis, ktorá je referenčným bezpečnostným laboratóriom s certifikáciami CAP, CLIA a AABB, v miestnosti s dostatočnou cirkuláciou vzduchu. Ďalšie informácie získate v skúšobnom protokole, ktorý je na tejto webovej stránke dostupný v časti Súvisiace nástroje (Related tools).

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na stenu sk_SK pdf 373.3 kB
Dodatočná literatúra
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Zariadenie na dezinfekciu vzduchu s UV-C žiarením s hornou montážou na stenu
Viaceré položky - Visuals