Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Veľmi široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Strieborná, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Strieborná, Biela hliníková (RAL 9006), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Veľmi široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505101651
Úplný objednávkový kód: 871869997965200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101651 sk_SK pdf 325.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101651_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101651_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Súbor Revit
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT