Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Úzke vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Úzke vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505101569
Úplný objednávkový kód: 871869997883900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101569 sk_SK pdf 319.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101569_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101569_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Súbor Revit
RS782B 39S/827 PSU-E NB WH 910505101569 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH LDT