Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97944700
Úplný objednávkový kód: 871869997944700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101630 sk_SK pdf 313.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101630_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101630_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT