Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20
RS781B 39S/930 PSU-E WB BK
Popis produktu
Recessed, D155 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov