Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS781B 39S/830 WIA-E MB WH

Popis produktu

Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stredné vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505101623
Úplný objednávkový kód: 871869997937900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101623 sk_SK pdf 429.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101623_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101623_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Súbor Revit
RS781B 39S/830 WIA-E MB WH 910505101623 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH LDT