Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Úzke vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Biela, IP20
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
Popis produktu
Recessed, D155 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Úzke vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov