Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Strieborná, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Popis produktu

Recessed, D125 mm, Hliník, Strieborná, Biela hliníková (RAL 9006), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97925600
Úplný objednávkový kód: 871869997925600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101611 sk_SK pdf 315.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101611_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Súbor Revit
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT