Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Reflektor PerfectAccent, Biela, IP20
RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH
Popis produktu
Recessed, D125 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov