Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Popis produktu

Recessed, D125 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97890700
Úplný objednávkový kód: 871869997890700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101575 sk_SK pdf 420.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101575_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101575_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Súbor Revit
RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101575 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT