Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5400 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH

Popis produktu

Recessed, D125 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5400 lm, 37.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 97907200
Úplný objednávkový kód: 871869997907200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101592 sk_SK pdf 304.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101592_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101592_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH IES
Súbor Revit
RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH 910505101592 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH LDT