Philips Ledinaire Clear Accent

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Vaša spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každú prácu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompletný rad vstavaných LED svietidiel, ktoré poskytujú vynikajúci svetelný výkon. Vyberte si to najvhodnejšie pre každý projekt z pevnej/nastaviteľnej hlavy s rôznymi teplotami chromatickosti alebo vo verziách All-in s 3 CCT kombinovanými v jednom produkte. Vychutnajte si skvelý spoľahlivý výkon bez údržby.

Výhody

  • Kompatibilný s IC: môže byť pokrytý izolačným materiálom.

  • Jednoduchá montáž: Voliteľne je k dispozícii priebežné prekáblovanie (loop in/loop out) pomocou rozvádzača.

Vlastnosti

  • K dispozícii sú 3 varianty: pevná zapustená RS060, nastaviteľná zapustená RS061 a nastaviteľná zapustená RS071B (All-in).

  • Kompletný sortiment s RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, varianty 2 700 K/3 000 K/4 000 K, k dispozícii v bielej farbe.

Použitie

  • Obchod
  • Kancelárie
  • HoReKa

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent sk_SK pdf 430.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Viaceré položky - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Viaceré položky - Software Plugins