Slovensko - Slovenčina

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Uhol vyžarovania 60°, Biela, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Popis produktu

Adjustable, Kov – plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Uhol vyžarovania 60°, Číra, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 20886500
Úplný objednávkový kód: 872016920886500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003322702 sk_SK pdf 771.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003322702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB