Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20
RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK
Popis produktu
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 800 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov